norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Platine rehausse universelle  pour module de base 5 axes UNI lock  à pas de 80 mm
41220

Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNI...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps bruni
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les platines rehausses universelles UNI lock 5 axes peuvent s’adapter directement sur les tables de machine-outil à trame de trous, sur les tables à rainures en T ou tables à rainures croisées.. De par leur conception stable et robuste, ces platines rehausses conviennent parfaitement comme élément de base pour des pièces volumineuses et lourdes. La disposition des rainures de fixation permet un réglage précis et adapté à la pièce.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41220 Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNI lock à pas de 80 mm 177 kB

Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNI lock, forme A à pas de 80 mm

plus d'infos

Dessins

Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNI lock, forme A  à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNI lock, forme B à pas de 80 mm

plus d'infos

Dessins

Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNI lock, forme B  à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

HPoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
41220-19818502516-506,5Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40