norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNI lock, forme A  à pas de 80 mm
41220

Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNI...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Description
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41220 Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNI lock, forme A à pas de 80 mm 164 kB

Dessins

Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNI lock, forme A  à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40