norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Adaptateur 5 axes UNI lock pour pince de serrage  à pas de 80 mm
41240

Adaptateur 5 axes UNI lock pour pince de serrage à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps bruni
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les adaptateurs pour pinces de serrage 5 axes UNI lock sont conçus pour le serrage des pièces cylindriques. Il est possible d’utiliser des pinces de serrage du commerce de type ER40. Plage de serrage jusqu’à D=26 mm. Rainure d'indexation incluse, fournis sans pince de serrage. Les adaptateurs pour pinces de serrage peuvent se monter directement sur les modules de base avec taquet d'indexation, mais aussi sur le module de montage (H=75 mm) avec taquet d'indexation.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41240 Adaptateur 5 axes UNI lock pour pince de serrage à pas de 80 mm 246 kB

Dessins

Adaptateur 5 axes UNI lock pour pince de serrage  à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsCAOAcc.PrixCommander
41240-25080voir schémaSur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40