norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Vis CHC rectifiées 5 axes UNI lock  pour fixation de pièces  à pas de 80 mm
41290

Vis CHC rectifiées 5 axes UNI lock pour fixation de pièces à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Surface trempée.
Diamètre ajusté rectifié.
Nota :Les vis chc rectifiée 5 axes UNI lock pour fixation des pièces conviennent au serrage et au positionnement des pièces. Grâce au tenon de serrage servant à fixer les pièces, ces vis chc rectifiées sont vissées directement sur la pièce et assemblées sur les modules de base ou les modules de montage. Le filetage court permet la fixation et le positionnement précis de la pièce.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41290 Vis CHC rectifiées 5 axes UNI lock pour fixation de pièces à pas de 80 mm 190 kB

Dessins

Vis CHC rectifiées 5 axes UNI lock  pour fixation de pièces  à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

D

D1D2LL1L2L3L4CAOAcc.PrixCommander
41290-1210040Avec rondelle12M10x1,251840,5289,586Sur demande
41290-12101040Avec rondelle12M10x1,51840,5289,586Sur demande
41290-1212040Avec rondelle12M12x1,251840,5289,586Sur demande
41290-12121040Avec rondelle12M12x1,751840,5289,586Sur demande
41290-16121049Sans rondelle16M12x1,7520,95037,51817,515,565,52 €
41290-1612040Avec rondelle16M12x1,2520,940,5289,586Sur demande
41290-16121040Avec rondelle16M12x1,7520,940,5289,586Sur demande
41290-1616040Avec rondelle16M16x1,2520,940,5289,586Sur demande
41290-16161040Avec rondelle16M16x220,940,5289,586Sur demande
41290-16161067Sans rondelle16M16x220,967,55525353362,54 €
41290-16161055Sans rondelle16M16x220,95643,52423,521,562,54 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40