norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Tenon de serrage et centrage UNILOCK à pas de 80 mm
42214

Tenon de serrage et centrage UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Les modules de base peuvent être positionnés sur les tables de machines-outils grâce aux tenons de serrage et de centrage.
Les tenons de serrage et de centrage peuvent être enserrés dans les logements de pinces de serrage. La position du module est définie par la broche/commande de la machine.

Utilisation possible dans les logements Weldon, Whistle Notch et les logements de pinces de serrage.
Répétabilité : < 0,021 mm
Précision de positionnement : < 0,049 mm

Fonction d'amortissement pour protéger la broche de la machine
Course d'amortissement : 5,4 mm
Attention : En cas de dépassement de la course d'amortissement de 5,4 mm, la machine risque d'être endommagée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42214 Tenon de serrage et centrage UNILOCK à pas de 80 mm 171 kB
 Informations techniques pour système de serrage de module 80 7,9 MB

Dessins

Tenon de serrage et centrage UNILOCK à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsCAOAcc.PrixCommander
42214-1240voir schéma 491,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40