norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Module entretoise 5 axes UNI lock à pas de 50 mm
42217

Module entretoise 5 axes UNI lock à pas de 50 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les modules entretoises 5 axes UNI lock servent à surélever les modules de base et les platines réhausses.
En fonction de la situation de serrage, la combinaison d’un module de base et d’un module entretoise peut permettre d’atteindre la hauteur de serrage optimale.
Le module entretoise taille 50 peut également être combiné avec le module entretoise de taille 80.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42217 Module entretoise 5 axes UNI lock à pas de 50 mm 287 kB

Dessins

Module entretoise 5 axes UNI lock à pas de 50 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeCAOAcc.PrixCommander
42217-0501Bavec sécurité anti-rotation 488,89 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40