norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm
42206

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :monobloc.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les adaptateurs réducteurs 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner.
Grâce aux vis d'adaptation UNILOCK pour la fixation des pièces à usiner, les pièces sont positionnées et vissées avec l'adaptateur de réduction.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42206 Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm 188 kB
 Informations techniques pour système de serrage de module 80 7,9 MB

Dessins

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D2D3HH1CAOAcc.PrixCommander
42206-50116111640215020 448,12 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40