|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | C | D | E | F | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02389-08032 | 32 | 44 | 13 | 16 | M8 | 20 | | | Sur demande | | 02389-08040 | 40 | 52 | 13 | 16 | M8 | 20 | | | Sur demande | | 02389-08050 | 50 | 62 | 13 | 16 | M8 | 20 | | | Sur demande | | 02389-08065 | 65 | 77 | 13 | 16 | M8 | 20 | | | Sur demande | | 02389-08080 | 80 | 92 | 13 | 16 | M8 | 20 | | | Sur demande | | 02389-08100 | 100 | 112 | 13 | 16 | M8 | 20 | | | Sur demande | | 02389-10040 | 40 | 54 | 17 | 20 | M10 | 25 | | | Sur demande | | 02389-10050 | 50 | 64 | 17 | 20 | M10 | 25 | | | Sur demande | | 02389-10065 | 65 | 79 | 17 | 20 | M10 | 25 | | | Sur demande | | 02389-10080 | 80 | 94 | 17 | 20 | M10 | 25 | | | Sur demande | | 02389-10100 | 100 | 114 | 17 | 20 | M10 | 25 | | | Sur demande | | 02389-12050 | 50 | 69 | 22 | 24 | M12 | 30 | | | Sur demande | | 02389-12065 | 65 | 84 | 22 | 24 | M12 | 30 | | | Sur demande | | 02389-12080 | 80 | 99 | 22 | 24 | M12 | 30 | | | Sur demande | | 02389-12100 | 100 | 119 | 22 | 24 | M12 | 30 | | | Sur demande | | 02389-12125 | 125 | 144 | 22 | 24 | M12 | 30 | | | Sur demande | | 02389-12160 | 160 | 179 | 22 | 24 | M12 | 30 | | | Sur demande | | 02389-16050 | 50 | 74 | 27 | 32 | M16 | 32 | | | Sur demande | | 02389-16065 | 65 | 89 | 27 | 32 | M16 | 40 | | | Sur demande | | 02389-16080 | 80 | 104 | 27 | 32 | M16 | 40 | | | Sur demande | | 02389-16100 | 100 | 124 | 27 | 32 | M16 | 40 | | | Sur demande | | 02389-16125 | 125 | 149 | 27 | 32 | M16 | 40 | | | Sur demande | | 02389-16160 | 160 | 184 | 27 | 32 | M16 | 40 | | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|