|
|
03163Étau de bridage de forme carré |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base : EN AC-51400. Brides de serrage : acier de traitement.Finition :Corps de base : anodisé naturel. Brides de serrage : brunies.Nota :La vis de serrage latérale permet d'actionner l'étau de serrage de forme et de serrer la pièce sur son contour. La construction compacte et simple permet de serrer deux pièces. La course de serrage s'élève au max. à 0,5 mm. Pour l'usinage du contour, la pince de serrage doit être précontrainte. Pour cela, l'anneau de serrage (incl.) est nécessaire.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | T | Force de serrage N | Couple de serrage Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03163-32040 | 42 | 50 | 32 | 5 | 4,5 | 7,4 | 7 | M3x0,5 | M4x0,7 | M6 | 42 | 5 | 10 | 40 | 25 | 3,5 | 5 | 2500 | 7,5 |  | | 114,80 € | | 03163-32080 | 42 | 50 | 32 | 5 | 4,5 | 7,7 | 7 | M3x0,5 | M4x0,7 | M8 | 42 | 5 | 10 | 80 | 45 | 3,5 | 5 | 2500 | 14 |  | | 137,75 € | | 03163-50050 | 62 | 72 | 50 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | M3x0,5 | M5x0,8 | M10 | 63 | 7 | 15 | 50 | 30 | 5,5 | 8 | 5500 | 26 |  | | 137,75 € | | 03163-50100 | 62 | 72 | 50 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | M3x0,5 | M5x0,8 | M12 | 63 | 7 | 15 | 100 | 58 | 5,5 | 8 | 5500 | 46 |  | | 183,64 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|