norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Pince de serrage pour bridage extérieur
03168

Pince de serrage pour bridage extérieur

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Alliage d’aluminium stabilisé.Finition :bleu anodisé.Nota :Pince de serrage pour le bridage de contours extérieurs.
Le contour de la pièce à brider est réalisé dans la pince de serrage. Des formes quelconques et des contours asymétriques sont possibles.
Le mécanisme de la pince de serrage permet un serrage sûr de la pièce.
Course de serrage par segment de pince de serrage (8x) max. 0,15 mm.
Répétabilité de la pièce : ±0,03.
Répétabilité de la pince de serrage : ±0,02.
Embase adaptée 03167.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03168 Pince de serrage pour bridage extérieur 310 kB
 Informations techniques pour pinces de serrage 1,6 MB

Dessins

Pince de serrage pour bridage extérieur
Pince de serrage pour bridage extérieur

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3D4HH1H2H3CAOAcc.PrixCommander
03168-10656521M8M5202925104 223,13 €
03168-10909025M10M6244035155 297,52 €
03168-112012025M10M6244640205 359,50 €
03168-116016029M12M8285245256 533,06 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40