norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Pince de serrage pour bridage intérieur
03168

Pince de serrage pour bridage intérieur

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Alliage d’aluminium stabilisé.Finition :Anodisé naturel.Nota :Pince de serrage pour le bridage de contours intérieurs.
Le contour de la pièce à brider est réalisé dans la pince de serrage. Des formes quelconques et des contours asymétriques sont possibles.
Le mécanisme de la pince de serrage permet un serrage sûr de la pièce.
Course de serrage par segment de pince de serrage (8x) max. 0,15 mm.
Répétabilité de la pièce : ±0,03.
Répétabilité de la pince de serrage : ±0,02.
Pour le modèle de pince de serrage pour bridage intérieur, le cône de traction 03169 est requis.
Embase adaptée 03167.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03168 Pince de serrage pour bridage intérieur 339 kB
 Informations techniques pour pinces de serrage 1,6 MB

Dessins

Pince de serrage pour bridage intérieur
Pince de serrage pour bridage intérieur

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HH1H2CAOAcc.PrixCommander
03168-20656522,528,52510 210,75 €
03168-2090902734,53015 272,72 €
03168-21201202940,53520 347,12 €
03168-21601603346,54025 508,29 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40