norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mandrin de serrage de formes pneumatique
03178-10

Mandrin de serrage de formes pneumatique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier de traitement.
Pince de serrage en aluminium haute résistance.
Corps nickelé, pince de serrage anodisée bleu.
Nota :Le mandrin de serrage de formes pneumatique se compose d'un corps et d'une pince de serrage.
Le corps peut être vissé sur les outillages en fonction des cotes de montage.

Procédure de serrage :
Ouverture de la pince de serrage par injection d'air comprimé dans le raccord « ouvrir ».
Fermeture de la pince de serrage (procédure de serrage) par injection d'air comprimé dans le raccord « fermer ».
Les raccords pneumatiques peuvent être vissés soit par le bas, soit sur le côté. En cas d'alimentation en air par le bas, les raccords pneumatiques latéraux doivent être fermés.

Usinage de la pince de serrage pour bridage extérieur:
La forme de la pièce à serrer est usinée dans la pince de serrage. Des formes diverses et des contours asymétriques sont possibles.
Un simple remplacement de la pince de serrage permet de serrer différentes pièces de manière sûre et rapide.
La pince de serrage peut être fraisée jusqu'à la hauteur H2. Il est ainsi possible d'usiner plusieurs contours de pièces dans la pince de serrage.

Répétabilité de la pièce : +/-0,03
Répétabilité après changement de la pince de serrage : +/- 0,02
La course de serrage de la pince de serrage est de 0,15 mm.
Pour éviter toute détérioration de la pince de serrage, celle-ci ne doit pas être actionnée sans pièce ou bague de serrage.
La plage de pression d'air doit être comprise entre 0,45 et 0,55 MPa.
Les forces de serrage sont donnés pour une pression de 0,5 MPa.
Accessoires :Bague de serrage pour l'usinage du contour.
Joint torique.
Goupille de positionnement.
Vis de serrage pour pince de serrage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03178-10 Mandrin de serrage de formes pneumatique 388 kB

Dessins

Mandrin de serrage de formes pneumatique
Mandrin de serrage de formes pneumatique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3H4H5LL1Pression de
service en
MPa
Force
de serrage
N
Référence
Pince de
serrage
CAOAcc.PrixCommander
03178-10-1065090A651101998M8M4189080107265449450,5400003166-065025 802,26 €
03178-10-1090100B9013023118M10M52210085157466659550,5600003166-090034 1 034,53 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40