Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Nota
Les ensembles de bridage pivotants sont utilisés afin de laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner. * Force manuelle admissible pour la poignée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.
Swing clamps
Swing clamps from norelem belong to the product group "Clamping elements". They are used where a workpiece must be clamped to a fixture, machine table or workbench and the clamping point should be free to aid removal and replacement of workpieces guaranteeing an optimum workflow.
The norelem product range comprises many different types of swing clamp. These include pneumatic swing clamps, swing clamps with cam levers, mini swing clamps and more, giving the customer the chance to find exactly the correct product to suit the application.
The norelem product range comprises many different types of swing clamp. These include pneumatic swing clamps, swing clamps with cam levers, mini swing clamps and more, giving the customer the chance to find exactly the correct product to suit the application.