norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Ensemble de bridage pivotant modèle lourd
04366

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.
Poignée : plastique.
Finition :Traité et bruni.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Nota :* Force manuelle admissible pour la poignée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04366 Ensemble de bridage pivotant modèle lourd 195 kB
 NLM_Diagrammes_d_effort 138 kB
 NLM_Renseignements_techniquespour_ensemble_de_bridage_pivotant 146 kB
 Informations techniques pour ensemble de bridage pivotant 93,2 kB

Dessins (aperçu complet)

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, rotation à gauche

plus d'infos

Dessins

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, rotation à gauche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1A
min.
A
max.
BCDEFGHJKLMNPQRSTUForce de
serrage
N
Force
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
N
StatutCAOAcc.PrixCommander
04366-017030gauche70804022163816301204013502042M81252328M6x121,23500600*8000fin de série498,46 €
04366-018038gauche80905025204824381375018602548M121602835M8x161,66000600*14000fin de série561,31 €

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, rotation à droite

plus d'infos

Dessins

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, rotation à droite

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1A
min.
A
max.
BCDEFGHJKLMNPQRSTUForce de
serrage
N
Force
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
N
StatutCAOAcc.PrixCommander
04366-117030droite70804022163816301204013502042M81252328M6x121,23500600*8000fin de série488,19 €
04366-118038droite80905025204824381375018602548M121602835M8x161,66000600*14000fin de série561,31 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40