norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Supports à bille oscillante avec joint torique et inserts interchangeables, forme E, insert en inox avec plat, lisse
02003_E

Supports à bille oscillante avec joint torique et inserts...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps acier de traitement.

Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme E en inox.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée, naturel.
Insert :
Forme E traité, naturel.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02003_E Supports à bille oscillante avec joint torique et inserts interchangeables, forme E, insert en inox avec plat, lisse 149 kB

Dessins

Supports à bille oscillante avec joint torique et inserts interchangeables, forme E, insert en inox avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3HH1H2TØ billeCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence
pour
insert en inox
CAOAcc.PrixCommander
02003-236X036E36M122536410112813607113-25102 113,38 €
02003-217X022E17M610224107132807113-10102 71,92 €
02003-224X028E24M1016284108205807113-16102 83,81 €
02003-230X030E30M1220304109239507113-20102 95,33 €
02003-219X024E19M812244108153907113-12102 78,73 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40