|
|
02005Support réglable à bille oscillante |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Version acier : Corps : traité et phosphaté au manganèse. Écrou : bruni.
Version inox : Corps : traité et électropoli. Écrou naturel.Nota :Bille avec protection anti-retournement intégrée.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Supports à bille oscillante réglables, forme C, bille avec plat, lisse |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Ø bille | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02005-108 | C | acier | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | 28,79 € | | 02005-110 | C | acier | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | 38,68 € | | 02005-112 | C | acier | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | 38,68 € | | 02005-116 | C | acier | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | 53,33 € | | 02005-120 | C | acier | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | 92,35 € | | 02005-1081 | C | acier inoxydable | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | 39,87 € | | 02005-1101 | C | acier inoxydable | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | 53,56 € | | 02005-1121 | C | acier inoxydable | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | 53,56 € | | 02005-1161 | C | acier inoxydable | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | 73,85 € | | 02005-1201 | C | acier inoxydable | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | 127,90 € | |
|
Supports à bille oscillante réglables, forme F, bille avec plat, strié |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Ø bille | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02005-308 | F | acier | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | 38,84 € | | 02005-310 | F | acier | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | 49,80 € | | 02005-312 | F | acier | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | 49,80 € | | 02005-316 | F | acier | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | 70,45 € | | 02005-320 | F | acier | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | 110,88 € | | 02005-3081 | F | acier inoxydable | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | 52,99 € | | 02005-3101 | F | acier inoxydable | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | 67,93 € | | 02005-3121 | F | acier inoxydable | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | 67,93 € | | 02005-3161 | F | acier inoxydable | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | 96,10 € | | 02005-3201 | F | acier inoxydable | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | 151,25 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|