|
|
02008Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré... |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement. Bille : acier à outils. Forme K : POM.Finition :Corps : traité. Bille en acier : trempé et bruni. Bille en POM: blanc.Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.
Bille : protection anti-retournement intégrée.Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers. Cela permet de garantir un fonctionnement optimal. Positionnement et réglage facilités par le corps fileté et le six pans creux.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et embase à six pans creux, forme C, bille en acier avec plat, lisse |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Ø bille | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02008-112X025 | C | 25 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 |  | | 40,87 € | | 02008-112X035 | C | 35 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 |  | | 41,24 € | | 02008-112X050 | C | 50 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 |  | | 41,75 € | | 02008-116X025 | C | 25 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 |  | | 44,64 € | | 02008-116X035 | C | 35 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 |  | | 44,96 € | | 02008-116X050 | C | 50 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 |  | | 45,84 € | |
|
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et embase à six pans creux, forme F, bille en acier avec plat, strié |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Ø bille | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02008-312X025 | F | 25 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 |  | | 42,78 € | | 02008-312X035 | F | 35 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 |  | | 43,45 € | | 02008-312X050 | F | 50 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 |  | | 43,97 € | | 02008-316X025 | F | 25 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 |  | | 47,19 € | | 02008-316X035 | F | 35 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 |  | | 47,53 € | | 02008-316X050 | F | 50 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 |  | | 48,36 € | |
|
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et embase à six pans creux, forme K, bille en POM avec plat, lisse |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Ø bille | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02008-712X025 | K | 25 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 2 |  | | 39,55 € | | 02008-712X035 | K | 35 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 2 |  | | 39,88 € | | 02008-712X050 | K | 50 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 2 |  | | 40,39 € | | 02008-716X025 | K | 25 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 4 |  | | 42,78 € | | 02008-716X035 | K | 35 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 4 |  | | 43,28 € | | 02008-716X050 | K | 50 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 4 |  | | 43,97 € | |
|
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et embase à six pans creux, forme O, bille en inox avec revêtement diamanté |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | DK | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02008-510X026 | O | 25 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - |  | | 38,72 € | | 02008-510X036 | O | 35 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - |  | | 39,14 € | | 02008-510X051 | O | 50 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - |  | | 39,70 € | | 02008-512X027 | O | 25 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 |  | | 43,05 € | | 02008-512X037 | O | 35 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 |  | | 43,49 € | | 02008-512X052 | O | 50 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 |  | | 44,11 € | | 02008-516X028 | O | 25 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 |  | | 45,86 € | | 02008-516X038 | O | 35 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 |  | | 46,20 € | | 02008-516X053 | O | 50 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 |  | | 47,75 € | | 02008-520X033 | O | 30 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 |  | | 52,54 € | | 02008-520X053 | O | 50 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 |  | | 53,43 € | | 02008-520X073 | O | 70 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 |  | | 57,17 € | |
|
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et embase à six pans creux, forme P, bille en inox avec revêtement en polyuréthane |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02008-610X028 | P | 25 | M10 | 8 | 3,5 | 5 |  | | 36,38 € | | 02008-610X038 | P | 35 | M10 | 8 | 3,5 | 5 |  | | 36,80 € | | 02008-610X053 | P | 50 | M10 | 8 | 3,5 | 5 |  | | 37,32 € | | 02008-612X029 | P | 25 | M12 | 10 | 4 | 6 |  | | 40,62 € | | 02008-612X039 | P | 35 | M12 | 10 | 4 | 6 |  | | 41,05 € | | 02008-612X054 | P | 50 | M12 | 10 | 4 | 6 |  | | 41,67 € | | 02008-616X030 | P | 25 | M16 | 13 | 5 | 8 |  | | 42,46 € | | 02008-616X040 | P | 35 | M16 | 13 | 5 | 8 |  | | 42,82 € | | 02008-616X055 | P | 50 | M16 | 13 | 5 | 8 |  | | 44,29 € | | 02008-620X035 | P | 30 | M20 | 16 | 5 | 10 |  | | 48,76 € | | 02008-620X055 | P | 50 | M20 | 16 | 5 | 10 |  | | 49,62 € | | 02008-620X075 | P | 70 | M20 | 16 | 5 | 10 |  | | 53,26 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|