norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vérin haut avec contre-écrou
02190

Vérin haut avec contre-écrou

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Peinture, vis à filet trapézoïdal 30 x 6.Indication de dessin :
1) Trou de centrage pour 02210
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02190 Vérin haut avec contre-écrou 183 kB

Dessins

Vérin haut avec contre-écrou

Sélection/filtre d'articles

RéférencePlage de réglagePlaque de baseH

H1BSF
kN
CAOAcc.PrixCommander
02190-01100 - 14076x111100140181760  99,72 €
02190-02140 - 20076x111140200181760  125,09 €
02190-03200 - 32090x160200320222240  179,21 €
02190-04320 - 54090x160320540222525  204,37 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40