|
|
02385Vérin d’appui réglable |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni. Tige de réglage : acier traité.Nota :Les possibilités d’utilisation sont augmentées par l’utilisation des inserts 02387.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A min. | B max. | C | D | SW | SW1 | G | G1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02385-12040 | 40 | 10 | 30 | 40 | 36 | 30 | M12 | M20x1,5 |  | | 43,31 € | | 02385-12050 | 50 | 20 | 30 | 40 | 36 | 30 | M12 | M20x1,5 |  | | 45,59 € | | 02385-12070 | 70 | 40 | 30 | 40 | 36 | 30 | M12 | M20x1,5 |  | | 52,46 € | | 02385-12100 | 100 | 50 | 30 | 50 | 46 | 36 | M12 | M24x2 |  | | 53,62 € | | 02385-12150 | 150 | 100 | 30 | 50 | 46 | 36 | M12 | M24x2 |  | | 67,70 € | | 02385-16040 | 40 | 10 | 30 | 40 | 36 | 30 | M16 | M20x1,5 |  | | 38,80 € | | 02385-16050 | 50 | 20 | 30 | 40 | 36 | 30 | M16 | M20x1,5 |  | | 44,69 € | | 02385-16070 | 70 | 40 | 30 | 40 | 36 | 30 | M16 | M20x1,5 |  | | 51,28 € | | 02385-16100 | 100 | 50 | 30 | 50 | 46 | 36 | M16 | M24x2 |  | | 54,43 € | | 02385-16150 | 150 | 100 | 30 | 50 | 46 | 36 | M16 | M24x2 |  | | 70,88 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|