|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de décolletage.Finition :traité et bruni. Faces d'appui rectifiées.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | C Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 | D | E | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02390-08016 | 16 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |  | | 26,23 € | | 02390-08020 | 20 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |  | | 23,69 € | | 02390-08025 | 25 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |  | | 24,43 € | | 02390-08032 | 32 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |  | | 29,39 € | | 02390-08040 | 40 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |  | | 27,38 € | | 02390-08050 | 50 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |  | | 36,85 € | | 02390-10020 | 20 | 32 | M10 | 9 | 5 |  | | 31,91 € | | 02390-10025 | 25 | 32 | M10 | 9 | 5 |  | | 40,15 € | | 02390-10032 | 32 | 32 | M10 | 9 | 5 |  | | 28,60 € | | 02390-10040 | 40 | 32 | M10 | 9 | 5 |  | | 33,39 € | | 02390-10050 | 50 | 32 | M10 | 9 | 5 |  | | 34,41 € | | 02390-10063 | 63 | 32 | M10 | 9 | 5 |  | | 37,37 € | | 02390-12020 | 20 | 40 | M12 | 7 | 7 |  | | 32,94 € | | 02390-12025 | 25 | 40 | M12 | 12 | 7 |  | | 33,52 € | | 02390-12032 | 32 | 40 | M12 | 12 | 7 |  | | 43,63 € | | 02390-12040 | 40 | 40 | M12 | 12 | 7 |  | | 35,13 € | | 02390-12050 | 50 | 40 | M12 | 12 | 7 |  | | 35,88 € | | 02390-12063 | 63 | 40 | M12 | 12 | 7 |  | | 41,21 € | | 02390-12080 | 80 | 40 | M12 | 22 | 7 |  | | 42,25 € | | 02390-12100 | 100 | 40 | M12 | 22 | 7 |  | | 56,26 € | | 02390-12125 | 125 | 40 | M12 | 22 | 7 |  | | 49,45 € | | 02390-16025 | 25 | 50 | M16 | 8 | 10 |  | | 44,91 € | | 02390-16032 | 32 | 50 | M16 | 15 | 10 |  | | 39,05 € | | 02390-16040 | 40 | 50 | M16 | 15 | 10 |  | | 40,26 € | | 02390-16050 | 50 | 50 | M16 | 15 | 10 |  | | 44,48 € | | 02390-16063 | 63 | 50 | M16 | 15 | 10 |  | | 49,55 € | | 02390-16080 | 80 | 50 | M16 | 35 | 10 |  | | 75,47 € | | 02390-16100 | 100 | 50 | M16 | 35 | 10 |  | | 62,46 € | | 02390-16125 | 125 | 50 | M16 | 35 | 10 |  | | 73,85 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|