|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité et bruni. Faces d'appui rectifiées.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | C Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 | D | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02392-08016 | 16 | 25 | M8 | 7 | | | 16,52 € | | 02392-08020 | 20 | 25 | M8 | 7 | | | 17,06 € | | 02392-08025 | 25 | 25 | M8 | 7 | | | 17,42 € | | 02392-08032 | 32 | 25 | M8 | 7 | | | 18,42 € | | 02392-08040 | 40 | 25 | M8 | 7 | | | 19,51 € | | 02392-08050 | 50 | 25 | M8 | 7 | | | 20,08 € | | 02392-10020 | 20 | 32 | M10 | 9 | | | 19,35 € | | 02392-10025 | 25 | 32 | M10 | 9 | | | 19,76 € | | 02392-10032 | 32 | 32 | M10 | 9 | | | 20,46 € | | 02392-10040 | 40 | 32 | M10 | 9 | | | 21,66 € | | 02392-10050 | 50 | 32 | M10 | 9 | | | 25,28 € | | 02392-10063 | 63 | 32 | M10 | 9 | | | 26,82 € | | 02392-12020 | 20 | 40 | M12 | 7 | | | 19,86 € | | 02392-12025 | 25 | 40 | M12 | 12 | | | 20,19 € | | 02392-12032 | 32 | 40 | M12 | 12 | | | 20,19 € | | 02392-12040 | 40 | 40 | M12 | 12 | | | 21,61 € | | 02392-12050 | 50 | 40 | M12 | 12 | | | 23,41 € | | 02392-12063 | 63 | 40 | M12 | 12 | | | 26,09 € | | 02392-12080 | 80 | 40 | M12 | 22 | | | 34,02 € | | 02392-12100 | 100 | 40 | M12 | 22 | | | 37,05 € | | 02392-16025 | 25 | 50 | M16 | 8 | | | 27,91 € | | 02392-16032 | 32 | 50 | M16 | 15 | | | 29,06 € | | 02392-16040 | 40 | 50 | M16 | 15 | | | 30,98 € | | 02392-16050 | 50 | 50 | M16 | 15 | | | 32,90 € | | 02392-16063 | 63 | 50 | M16 | 15 | | | 36,16 € | | 02392-16080 | 80 | 50 | M16 | 35 | | | 40,92 € | | 02392-16100 | 100 | 50 | M16 | 35 | | | 47,20 € | | 02392-16125 | 125 | 50 | M16 | 35 | | | 54,80 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|