norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Le réglage fin permet d'ajuster avec précision les entraxes entre la pièce à usiner et la table d'appui. En cas de besoin, le stabilisateur de pièce peut être réglé avec une précontrainte en traction ou en compression au moyen du réglage fin.Matière :Acier.Finition :Adaptateurs oxydés noir.
Demi-coques nitrurées.
Nota :Pour le stabilisateur de pièce à pas de 25 mm, seul le réglage fin 02402-25120150 est requis.

L'utilisation du réglage fin sur le stablisateur de pièce à pas de 50 mm requiert le réglage fin 02402-25120150 ainsi que l'adaptateur 02402-50 (l'article comprend 2 adaptateurs et 1 vis sans tête) à chaque extrémité.
Indication de dessin :
1) Vis CHC DIN EN ISO 4762, M10
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02402 Réglage fin pour stabilisateur de pièce 232 kB
 Informations techniques pour stabilisateur de pièce 652 kB

Dessins

Réglage fin pour stabilisateur de pièce

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationTailleBD

D1D2HL
min.
L
max.
LL1L2SWCAOAcc.PrixCommander
02402-25120150Réglage De Précision254425M16x1,5946120150-16-21 454,30 €
02402-50Adaptateur50-39,7M16x1,5M27x2---38343536 248,75 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40