norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :L'aimant de maintien est relié au stabilisateur de pièce. L'aimant peut être positionné à l'emplacement de votre choix. Cela permet un positionnement flexible sur la table de machine-outil.Nota :La capacité d'adhérence maximale de l'aimant pour le stabilisateur de pièce à pas de 25 mm 02403-25161064 est atteinte à partir de 8 mm d'épaisseur.
La capacité d'adhérence maximale de l'aimant pour le stabilisateur de pièce à pas de 50 mm 02403-50205087 est atteinte à partir de 15 mm d'épaisseur.
Ne doit pas être utilisé comme outil de levage.

Les billes de serrage conviennent aux deux tailles de système grâce à la plaque d'adaptation correspondante.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02403 Aimant pour stabilisateur de pièce 163 kB
 Informations techniques pour stabilisateur de pièce 652 kB

Dessins

Aimant pour stabilisateur de pièce

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleBHH1H2L

L1L2Force
d'attraction
en N
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
02403-251610642564601021331611229214703,73658,31 €
02403-5020508750877813418120516214519608,6 864,69 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40