norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Brides d’assemblage pour éléments de montage
04513

Brides d’assemblage pour éléments de montage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation 1.7131.Finition :brunies.
cémentées et rectifiées.
Nota :Les brides d'assemblage servent à fixer des éléments de serrage à travers la rainure en T.
Un montage flexible des brides d'assemblage sur la table de machine-outil ou sur un élément de base est permis par l'entraxe des alésages correspondant.
L'association de l'alésage de fixation et du trou oblong de fixation rend possible un montage diagonal.
Accessoires :Vis CHC DIN 912
Écrous pour rainures en T DIN 508
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04513 Brides d’assemblage pour éléments de montage 138 kB

Dessins

Brides d’assemblage pour éléments de montage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBN=largeur de
la rainure
BD

HLL1L2L3G pour
vis à
tête cylindrique
CAOAcc.PrixCommander
04513-14149144813,55014963100-M12159,85 €
04513-14199144813,55019963100150M12171,35 €
04513-18149185817,56014963100-M16175,95 €
04513-18199185817,56019963100150M16194,35 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40