|
|
07100Vis à bille orientable à tête CHC |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Vis en acier de traitement. Bille en acier à roulement.Finition :Vis : classe de résistance 10.9, noir. Bille : traitée et polie.Nota :La forme A s’utilise pour toutes les applications nécessitant un point d’appui. La forme B s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.Indication de dessin :Forme A : bille pleine Forme B : bille avec plat Forme BV : bille avec plat, protection anti-retournement intégrée Forme F : bille avec picots Forme FV : bille avec picots, protection anti-retournement intégrée Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Vis à bille orientable à tête CHC, forme A, à bille pleine |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D3 | L | L1 | L2 | Ø bille | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07100-10620 | A | M6 | 10 | 20,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 3,05 € | | 07100-10630 | A | M6 | 10 | 30,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 3,10 € | | 07100-10640 | A | M6 | 10 | 40,8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 3,16 € | | 07100-10820 | A | M8 | 13 | 21,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 3,84 € | | 07100-10835 | A | M8 | 13 | 36,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 3,89 € | | 07100-10850 | A | M8 | 13 | 51,2 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 3,96 € | | 07100-11025 | A | M10 | 16 | 26,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 4,67 € | | 07100-11040 | A | M10 | 16 | 41,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 4,87 € | | 07100-11060 | A | M10 | 16 | 61,7 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 5,08 € | | 07100-11230 | A | M12 | 18 | 32 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 5,91 € | | 07100-11250 | A | M12 | 18 | 52 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 6,11 € | | 07100-11280 | A | M12 | 18 | 82 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 6,59 € | | 07100-11640 | A | M16 | 24 | 43,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 7,58 € | | 07100-11660 | A | M16 | 24 | 63,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 8,00 € | | 07100-11680 | A | M16 | 24 | 83,3 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 8,83 € | | 07100-12050 | A | M20 | 30 | 54,2 | 7,5 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 13,80 € | | 07100-12080 | A | M20 | 30 | 84,2 | 28 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 14,94 € | | 07100-120100 | A | M20 | 30 | 104,2 | 48 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 16,07 € | | 07100-12460 | A | M24 | 36 | 64,7 | 9 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 24,02 € | | 07100-12490 | A | M24 | 36 | 94,7 | 30 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 28,76 € | | 07100-124120 | A | M24 | 36 | 124,7 | 60 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 30,73 € | |
|
Vis à bille orientable à tête CHC, forme B, bille avec plat |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D3 | L | L1 | L2 | Ø bille | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07100-21680 | B | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 18,19 € | | 07100-21230 | B | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 7,70 € | | 07100-21640 | B | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 12,08 € | | 07100-20835 | B | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 6,25 € | | 07100-20640 | B | M6 | 3,2 | 10 | 40 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 4,53 € | | 07100-21025 | B | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 5,48 € | | 07100-22460 | B | M24 | 15,8 | 36 | 60 | 9 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 34,43 € | | 07100-21060 | B | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 5,92 € | | 07100-220100 | B | M20 | 13,5 | 30 | 100 | 48 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 25,24 € | | 07100-21660 | B | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 17,04 € | | 07100-20850 | B | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 5,03 € | | 07100-22050 | B | M20 | 13,5 | 30 | 50 | 7,5 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 23,02 € | | 07100-21040 | B | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 5,71 € | | 07100-21250 | B | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 8,58 € | | 07100-20630 | B | M6 | 3,2 | 10 | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 4,43 € | | 07100-21280 | B | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 12,72 € | | 07100-22490 | B | M24 | 15,8 | 36 | 90 | 30 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 39,14 € | | 07100-20820 | B | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 5,28 € | | 07100-22080 | B | M20 | 13,5 | 30 | 80 | 28 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 24,04 € | | 07100-20620 | B | M6 | 3,2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 4,38 € | | 07100-224120 | B | M24 | 15,8 | 36 | 120 | 60 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 41,17 € | |
|
Vis à bille orientable à tête CHC forme F, bille avec plat à picots |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D3 | L | L1 | L2 | Ø bille | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07100-31025 | F | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 23,22 € | | 07100-31040 | F | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 23,22 € | | 07100-31060 | F | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 23,44 € | | 07100-31230 | F | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 25,46 € | | 07100-31250 | F | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 25,67 € | | 07100-31280 | F | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 26,07 € | | 07100-31640 | F | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 29,96 € | | 07100-31660 | F | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 30,36 € | | 07100-31680 | F | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 31,60 € | |
|
Vis à bille orientable à tête CHC forme BV, bille avec plat et protection anti-retournement |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D3 | L | L1 | L2 | Ø bille | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07100-40820 | BV | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 9 |  | | 13,71 € | | 07100-40835 | BV | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 9 |  | | 13,75 € | | 07100-40850 | BV | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 9 |  | | 13,98 € | | 07100-41025 | BV | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 12 |  | | 14,89 € | | 07100-41040 | BV | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 12 |  | | 14,99 € | | 07100-41060 | BV | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 12 |  | | 15,13 € | | 07100-41230 | BV | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 17,39 € | | 07100-41250 | BV | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 17,53 € | | 07100-41280 | BV | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 17,94 € | | 07100-41640 | BV | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 36 |  | | 22,00 € | | 07100-41660 | BV | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 36 |  | | 22,62 € | | 07100-41680 | BV | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 36 |  | | 23,44 € | |
|
Vis à bille orientable à tête CHC forme FV, bille à picots et protection anti-retournement |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D3 | L | L1 | L2 | Ø bille | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07100-51025 | FV | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 12 |  | | 28,53 € | | 07100-51040 | FV | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 12 |  | | 28,71 € | | 07100-51060 | FV | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 12 |  | | 28,71 € | | 07100-51230 | FV | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 31,15 € | | 07100-51250 | FV | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 31,38 € | | 07100-51280 | FV | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 31,80 € | | 07100-51640 | FV | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 36 |  | | 36,29 € | | 07100-51660 | FV | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 36 |  | | 36,68 € | | 07100-51680 | FV | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 36 |  | | 37,49 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|