norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
07110

Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionNota :Ces vis à bille s'utilisent pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.
Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Bille à protection anti-retournement intégrée.
Indication de dessin :
Forme BV : bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
Forme FV : bille avec picots, protection anti-retournement intégrée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07110 Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection anti-retournement intégrée 144 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection anti-retournement intégrée

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme BV
Référence
Forme FV
DD1LØ billeSWCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
Filtre
07110-50616-M6316,1436
07110-50620-M6320,1436
07110-50612-M6312,1436
07110-50625-M6325,1436
07110-5081607110-60816M84,116,35,549
07110-5082007110-60820M84,120,35,549
07110-5082507110-60825M84,125,35,549
07110-5083007110-60830M84,130,35,549
07110-5102507110-61025M105,625,37512
07110-5102007110-61020M105,620,37512
07110-5103507110-61035M105,635,37512
07110-5104007110-61040M105,640,27512
07110-5122007110-61220M12720,28,5618
07110-5123007110-61230M12730,28,5618
07110-5124007110-61240M12740,28,5618
07110-5125007110-61250M127508,5618
07110-5163507110-61635M1610,73512836
07110-5165007110-61650M1610,75012836
07110-5203007110-62030M2013,530151060
07110-5204007110-62040M2013,540151060
07110-5205007110-62050M2013,550151060
07110-5206007110-62060M2013,560151060
07110-5243507110-62435M2415,835181280
07110-5248007110-62480M2415,880181280
07110-5245007110-62450M2415,850181280
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40