norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vis à bille orientable sans tête bille avec plat
07110

Vis à bille orientable sans tête bille avec plat

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9, noir.
Bille en acier pour roulement à bille, trempé et poli ou POM.
Nota :La forme B, C ou F s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.
Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Indication de dessin :
Forme B : bille en acier
Forme C : bille en POM
Forme F : bille en acier avec picots
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07110 Vis à bille orientable sans tête bille avec plat 150 kB

Dessins

Vis à bille orientable sans tête bille avec plat

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1LØ billeSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
07110-2046BM41,45,82,523,5 3,92 €
07110-2048BM41,47,82,523,5 3,92 €
07110-20410BM41,49,82,523,5 3,96 €
07110-20412BM41,411,82,523,5 3,96 €
07110-20416BM41,415,82,523,5 3,99 €
07110-2058BM527,632,54,5 4,01 €
07110-20510BM529,632,54,5 4,01 €
07110-20512BM5211,632,54,5 4,16 €
07110-20516BM5215,632,54,5 4,16 €
07110-20520BM5219,632,54,5 4,33 €
07110-20525BM5224,632,54,5 4,33 €
07110-20610BM6310,1439 5,56 €
07110-20612BM6312,1439 3,89 €
07110-20616BM6316,1439 4,30 €
07110-20620BM6320,1439 4,56 €
07110-20625BM6325,1439 5,09 €
07110-20650BM6350,1439 4,72 €
07110-20660BM6360,1439 4,82 €
07110-20680BM6380,1439 5,18 €
07110-20810BM84,110,35,5410 4,30 €
07110-20812BM84,112,35,5410 4,30 €
07110-20816BM84,116,35,5415 4,30 €
07110-20820BM84,120,35,5415 5,19 €
07110-20825BM84,125,35,5415 5,22 €
07110-20830BM84,130,35,5415 5,22 €
07110-20850BM84,150,35,5415 4,51 €
07110-20860BM84,160,35,5415 4,66 €
07110-20880BM84,180,35,5415 4,75 €
07110-21012BM105,612,37520 5,93 €
07110-21016BM105,616,37520 5,93 €
07110-21020BM105,620,37520 5,25 €
07110-21025BM105,625,37520 5,65 €
07110-21035BM105,635,37520 5,21 €
07110-21216BM12716,28,5630 7,95 €
07110-21220BM12720,28,5630 6,17 €
07110-21230BM12730,28,5630 7,42 €
07110-21240BM12740,28,5630 7,94 €
07110-21620BM1610,72012860 10,84 €
07110-21625BM1610,72512860 11,10 €
07110-21635BM1610,73512860 11,48 €
07110-21650BM1610,75012860 12,12 €
07110-22030BM2013,530151090 19,53 €
07110-22040BM2013,540151090 19,77 €
07110-22060BM2013,560151090 20,57 €
07110-22435BM2415,8351812120 26,29 €
07110-22450BM2415,8501812120 27,53 €
07110-22480BM2415,8801812120 31,15 €
07110-41012FM106127520 30,50 €
07110-41016FM106167520 30,50 €
07110-41025FM106257520 30,50 €
07110-41035FM106357520 30,82 €
07110-41216FM127,2168,5630 33,12 €
07110-41220FM127,2208,5630 33,12 €
07110-41230FM127,2308,5630 33,72 €
07110-41240FM127,2408,5630 34,01 €
07110-41620FM1610,72012860 38,61 €
07110-41625FM1610,72512860 38,61 €
07110-41635FM1610,73512860 39,25 €
07110-41650FM1610,75012860 39,51 €
07110-7046CM41,85,92,520,3 4,09 €
07110-7048CM41,87,92,520,3 4,09 €
07110-70410CM41,89,92,520,3 4,09 €
07110-70412CM41,811,92,520,3 4,09 €
07110-70416CM41,815,92,520,3 3,92 €
07110-7058CM52,17,832,50,5 3,92 €
07110-70510CM52,19,832,50,5 3,92 €
07110-70512CM52,111,832,50,5 3,99 €
07110-70516CM52,115,832,50,5 3,99 €
07110-70520CM52,119,832,50,5 3,99 €
07110-70525CM52,124,832,50,5 4,09 €
07110-70610CM6310,3430,9 3,72 €
07110-70612CM6312,3430,9 3,72 €
07110-70616CM6316,3430,9 3,72 €
07110-70620CM6320,3430,9 3,80 €
07110-70625CM6325,3430,9 3,80 €
07110-70810CM84,210,45,541,5 4,09 €
07110-70812CM84,212,45,541,5 4,09 €
07110-70816CM84,216,45,541,5 4,09 €
07110-70820CM84,220,45,541,5 4,18 €
07110-70825CM84,225,45,541,5 4,18 €
07110-70830CM84,230,45,541,5 4,23 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40