|
|
07113Insert rond lisse ou à picots |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Forme C, F, M acier à outil Forme E, O, P inox Forme K POMFinition :Forme C, traité et bruni. Forme E, traité, naturel. Forme K, blanc. Forme O avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100. Forme P avec surface polyuréthane, dureté 60° Shore. Forme F traité et bruni. Forme M avec picots en carbure, bruni. Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage sur des broches, des systèmes de préhension, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des couples élevés également pour des matériaux durs et des défauts de surface.
Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée sur l'insert. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.
Forme P : la surface polyuréthane est fermement vulcanisée sur l'insert. Elle est résistante à l'abrasion et ne déteint pas. Elle offre une protection optimale contre les détériorations de surfaces sensibles. La surface perlée autorise des forces de maintien élevées tout en laissant pénétrer l'air, de manière à éviter tout effet de ventouse entre la surface de contact et l'insert.
Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants :
référence 02003-117X022 à 02003-936X036 référence 02007-110X015 à 02007-924X100 référence 02009-120X030 à 02009-924X080Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D2 | L3 | L4 | G | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07113-10108 | C | 10 | 10 | 5 | M5 |  | | 9,79 € | | 07113-10128 | C | 10 | 12 | 6,4 | M5 |  | | 6,79 € | | 07113-12108 | C | 12 | 10 | 5 | M5 |  | | 10,28 € | | 07113-12128 | C | 12 | 12 | 6,4 | M5 |  | | 7,14 € | | 07113-16108 | C | 16 | 10 | 5 | M6 |  | | 10,95 € | | 07113-16128 | C | 16 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 7,75 € | | 07113-20108 | C | 20 | 10 | 5 | M6 |  | | 12,08 € | | 07113-20128 | C | 20 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 8,55 € | | 07113-25108 | C | 25 | 10 | 5 | M6 |  | | 12,78 € | | 07113-25128 | C | 25 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 9,07 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D2 | L3 | L4 | G | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07113-10102 | E | 10 | 10 | 5 | M5 |  | | 7,44 € | | 07113-10122 | E | 10 | 12 | 6,4 | M5 |  | | 7,79 € | | 07113-12102 | E | 12 | 10 | 5 | M5 |  | | 7,87 € | | 07113-12122 | E | 12 | 12 | 6,4 | M5 |  | | 8,00 € | | 07113-16102 | E | 16 | 10 | 5 | M6 |  | | 8,63 € | | 07113-16122 | E | 16 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 8,78 € | | 07113-20102 | E | 20 | 10 | 5 | M6 |  | | 9,62 € | | 07113-20122 | E | 20 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 9,82 € | | 07113-25102 | E | 25 | 10 | 5 | M6 |  | | 10,31 € | | 07113-25122 | E | 25 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 10,62 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D2 | L3 | L4 | G | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07113-10109 | K | 10 | 10 | 5 | M5 |  | | 9,16 € | | 07113-10129 | K | 10 | 12 | 6,4 | M5 |  | | 6,37 € | | 07113-12109 | K | 12 | 10 | 5 | M5 |  | | 9,47 € | | 07113-12129 | K | 12 | 12 | 6,4 | M5 |  | | 6,68 € | | 07113-16109 | K | 16 | 10 | 5 | M6 |  | | 10,43 € | | 07113-16129 | K | 16 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 7,41 € | | 07113-20109 | K | 20 | 10 | 5 | M6 |  | | 11,56 € | | 07113-20129 | K | 20 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 8,19 € | | 07113-25109 | K | 25 | 10 | 5 | M6 |  | | 12,17 € | | 07113-25129 | K | 25 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 8,63 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D2 | L3 | L4 | G | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07113-10105 | O | 10 | 10 | 5 | M5 |  | | 10,34 € | | 07113-10125 | O | 10 | 12 | 6,4 | M5 |  | | 11,19 € | | 07113-12105 | O | 12 | 10 | 5 | M5 |  | | 11,84 € | | 07113-12125 | O | 12 | 12 | 6,4 | M5 |  | | 11,45 € | | 07113-16105 | O | 16 | 10 | 5 | M6 |  | | 14,95 € | | 07113-16125 | O | 16 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 15,11 € | | 07113-20105 | O | 20 | 10 | 5 | M6 |  | | 16,71 € | | 07113-20125 | O | 20 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 16,97 € | | 07113-25105 | O | 25 | 10 | 5 | M6 |  | | 19,50 € | | 07113-25125 | O | 25 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 20,64 € | |
|
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D2 | L3 | C | E | G | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07113-1010 | F | 10 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 |  | | 15,41 € | | 07113-1210 | F | 12 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 |  | | 15,67 € | | 07113-1212 | F | 12 | 12 | 6 | 4,75 | M5 |  | | 16,79 € | | 07113-1610 | F | 16 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 21,99 € | | 07113-2010 | F | 20 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 24,50 € | | 07113-2510 | F | 25 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 29,64 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D2 | D3 | L3 | L5 | C | E | G | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07113-10107 | M | 10 | 7,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 |  | | 15,67 € | | 07113-12107 | M | 12 | 9,5 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 |  | | 14,60 € | | 07113-12127 | M | 12 | 9,5 | 12 | 7 | 6 | 4,75 | M5 |  | | 15,06 € | | 07113-16107 | M | 16 | 12,7 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 15,84 € | | 07113-20107 | M | 20 | 15,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 20,83 € | | 07113-25107 | M | 25 | 19 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 34,59 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|