Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Acier inoxydable avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des couples élevés également pour des matériaux durs et des défauts de surface.

Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée sur l'insert. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.

Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants :

référence K0285.117X022 à K0285.936X036
référence K0289.110X015 à K0289.924X100
référence K0291.120X030 à K0291.924X080
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07113_O Insert rond, Forme O 185 kB

Dessins

Insert rond, Forme O

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

D2L3L4GCAOAcc.PrixCommander
07113-10105O10105M5 9,95 €
07113-10125O10126,4M5 10,77 €
07113-12105O12105M5 11,40 €
07113-12125O12126,4M5 11,03 €
07113-16105O16105M6 14,39 €
07113-16125O16126,4M6 14,54 €
07113-20105O20105M6 16,08 €
07113-20125O20126,4M6 16,32 €
07113-25105O25105M6 18,77 €
07113-25125O25126,4M6 19,87 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40