|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité et bruni. Faces d'appui rectifiées.Nota :Les blocs d’appuis permettent de constituer des supports rigides pour éviter le fléchissement lors de l’usinage. Le trou taraudé permet l’ajout d’élément entre 2 points de la trame.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B Trou lamé pour vis DIN 912 | C | D | E | F | G | H | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
42530-36012020 | 20 | M12 | M12 | 7 | 20 | 50 | 50 | 100 | | | Sur demande | | 42530-36012025 | 25 | M12 | M12 | 12 | 25 | 50 | 50 | 100 | | | Sur demande | | 42530-36012032 | 32 | M12 | M12 | 19 | 32 | 50 | 50 | 100 | | | Sur demande | | 42530-36012040 | 40 | M12 | M12 | 27 | 40 | 50 | 50 | 100 | | | Sur demande | | 42530-36012050 | 50 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | Sur demande | | 42530-36012063 | 63 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | Sur demande | | 42530-36012080 | 80 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | Sur demande | | 42530-36012100 | 100 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | Sur demande | | 42530-36012125 | 125 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | Sur demande | | 42530-36016025 | 25 | M16 | M16 | 8 | 25 | 50 | 50 | 100 | | | Sur demande | | 42530-36016032 | 32 | M16 | M16 | 15 | 32 | 50 | 50 | 100 | | | Sur demande | | 42530-36016040 | 40 | M16 | M16 | 23 | 40 | 50 | 50 | 100 | | | Sur demande | | 42530-36016050 | 50 | M16 | M16 | 33 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | Sur demande | | 42530-36016063 | 63 | M16 | M16 | 46 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | Sur demande | | 42530-36016080 | 80 | M16 | M16 | 46 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | Sur demande | | 42530-36016100 | 100 | M16 | M16 | 46 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|