|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Traité et bruni.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | C | D | E | F | G | H | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04055-08040 | 40 | 10 | 6 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 | | | 21,85 € | | 04055-08050 | 50 | 12 | 14 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 | | | 23,45 € | | 04055-08063 | 63 | 12 | 27 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 | | | 25,83 € | | 04055-10050 | 50 | 12 | 8 | 20 | 11 | 25 | 12 | M10 | | | 25,27 € | | 04055-10063 | 63 | 15 | 18 | 20 | 11 | 25 | 12 | M10 | | | 27,28 € | | 04055-10080 | 80 | 15 | 32 | 23 | 11 | 25 | 16 | M10 | | | 33,16 € | | 04055-10100 | 100 | 15 | 40 | 35 | 11 | 25 | 16 | M10 | | | 36,18 € | | 04055-10125 | 125 | 15 | 50 | 50 | 11 | 25 | 16 | M10 | | | 41,46 € | | 04055-12063 | 63 | 14 | 14 | 24 | 13 | 32 | 16 | M12 | | | 34,81 € | | 04055-12080 | 80 | 20 | 25 | 24 | 13 | 32 | 16 | M12 | | | 37,41 € | | 04055-12100 | 100 | 20 | 40 | 29 | 13 | 32 | 19 | M12 | | | 43,81 € | | 04055-12125 | 125 | 20 | 50 | 44 | 13 | 32 | 19 | M12 | | | 49,61 € | | 04055-12160 | 160 | 20 | 60 | 69 | 13 | 32 | 19 | M12 | | | 55,35 € | | 04055-16080 | 80 | 18 | 17 | 30 | 17 | 38 | 19 | M16 | | | 44,13 € | | 04055-16100 | 100 | 25 | 30 | 30 | 17 | 38 | 25 | M16 | | | 53,61 € | | 04055-16125 | 125 | 25 | 45 | 40 | 17 | 38 | 25 | M16 | | | 60,53 € | | 04055-16160 | 160 | 25 | 65 | 55 | 17 | 38 | 25 | M16 | | | 69,22 € | | 04055-20160 | 160 | 32 | 60 | 52 | 21 | 50 | 25 | M20 | | | 78,33 € | | 04055-20200 | 200 | 32 | 80 | 72 | 21 | 50 | 25 | M20 | | | 89,45 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|