|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Traité, bruni.Nota :Ces plots de blocage, très maniables, se prêtent, de par leur construction basse, à l’usinage de pièces de dimensions variables. Les mors en acier trempé assurent le bridage simultané vers l'avant et vers le bas. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Largeur de la rainure | L | L1 | L2 | B | B1 | H | C | C1 | D | F kN | F1 kN | Couple de serrage max. Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04450-12 | 12 | 80 | 39 | 26 | 40 | 47 | 20 | 3 | 2,5 | M10 | 16 | 0,6 | 15 |  | | 85,30 € | | 04450-14 | 14 | 80 | 39 | 26 | 40 | 47 | 20 | 3 | 2,5 | M12 | 22 | 0,9 | 18 |  | | 58,68 € | | 04450-16 | 16 | 80 | 39 | 26 | 40 | 47 | 20 | 3 | 3 | M12 | 22 | 0,9 | 18 |  | | 62,00 € | | 04450-161 | 16 | 100 | 46 | 34 | 50 | 59 | 25 | 4 | 2,5 | M14 | 32 | 1,2 | 25 |  | | 97,44 € | | 04450-18 | 18 | 100 | 46 | 34 | 50 | 60 | 25 | 4 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 35 |  | | 78,30 € | | 04450-20 | 20 | 100 | 46 | 34 | 50 | 60 | 25 | 4 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 35 |  | | 84,79 € | | 04450-22 | 22 | 140 | 65 | 50 | 78 | 95 | 30 | 5 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 |  | | 235,29 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|