norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fil en acier à ressort EN 10270-1-DH.Nota :Les ressorts ne sont disponibles qu’en longueur 400 mm.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07650 Ressort 166 kB

Dessins

Ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

DiLOSForce
F max. (
N)
Flèche
sous F
CAOAcc.PrixCommander
07650-0616,54003321,3 2,44 €
07650-0818,54004252,1 2,48 €
07650-101,210,54004352,7 2,83 €
07650-121,412,54005473,3 3,01 €
07650-141,514,54006504 3,66 €
07650-161,616,54007534,8 3,08 €
07650-181,818,54007685,4 3,80 €
07650-201,820,54008626,5 3,98 €
07650-242254009708,6 10,47 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40