|
|
04470-05Plaque de fixation |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Les plaques de fixation servent à positionner les crampons ajustables et les crampons étagés. Les trous (G) pour les vis CHC DIN 912 servent à la fixation de la plaque de base sur un corps de base approprié. Les trous filetés (F) servent à la fixation des crampons.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | B | F | G Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 | H | H1 | L | L1 | L3 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04470-05-94008116 | 25 | M8 | M8 | 16 | 7 | 50 | 25 | 12,5 |  | | 22,88 € | | 04470-05-94008120 | 25 | M8 | M8 | 20 | 9 | 50 | 25 | 12,5 |  | | 23,37 € | | 04470-05-94008125 | 25 | M8 | M8 | 25 | 13 | 50 | 25 | 12,5 |  | | 23,88 € | | 04470-05-94008132 | 25 | M8 | M8 | 32 | 20 | 50 | 25 | 12,5 |  | | 28,11 € | | 04470-05-94008140 | 25 | M8 | M8 | 40 | 28 | 50 | 25 | 12,5 |  | | 29,04 € | | 04470-05-94012020 | 35 | M12 | M12 | 20 | 5 | 85 | 50 | 20 |  | | 37,51 € | | 04470-05-94012025 | 35 | M12 | M12 | 25 | 12 | 85 | 50 | 20 |  | | 41,12 € | | 04470-05-94012032 | 35 | M12 | M12 | 32 | 12 | 85 | 50 | 20 |  | | 44,73 € | | 04470-05-94012040 | 35 | M12 | M12 | 40 | 12 | 85 | 50 | 20 |  | | 48,20 € | | 04470-05-94012050 | 35 | M12 | M12 | 50 | 12 | 85 | 50 | 20 |  | | 53,14 € | | 04470-05-94016025 | 40 | M16 | M16 | 25 | 6 | 90 | 50 | 25 |  | | 47,03 € | | 04470-05-94016032 | 40 | M16 | M16 | 32 | 13 | 90 | 50 | 25 |  | | 52,10 € | | 04470-05-94016040 | 40 | M16 | M16 | 40 | 15 | 90 | 50 | 25 |  | | 57,10 € | | 04470-05-94016050 | 40 | M16 | M16 | 50 | 15 | 90 | 50 | 25 |  | | 61,94 € | | 04470-05-94016063 | 40 | M16 | M16 | 63 | 15 | 90 | 50 | 25 |  | | 73,52 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|