|
|
04509Crampon plaqueur large |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base : acier. Mors de serrage : acier de cémentation. Douille de centrage à collerette : acier de traitement.Finition :Bruni. Mors de serrage : cémenté.Nota :Les crampons plaqueurs larges présentent une surface d’appui lisse pour les surfaces usinées et une surface d’appui crénelée pour les surfaces brutes. En plus du serrage, ce dispositif procure un effet de plaquage puissant. On peut monter une vis HC dans le taraudage D3 pour éviter le recul du crampon.Indication de dessin : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | E1 | H | H1 | H2 | K | K1 | L | X | Y | Z | F=force de serrage N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04509-006 | 73 | 25 | 12,2 | M6 | 7 | M6 | 16 | 6,5 | 2,5 | 11 | 35 | 24 | 12,4 | 25,5 | 2,5 | 27 | 12 | 4,5 | M3 | 10000 |  | | 182,06 € | | 04509-010 | 110 | 39 | 18,2 | M10 | 11 | M10 | 24 | 10,5 | 4 | 18 | 56 | 38 | 20 | 40,5 | 4 | 39 | 20,5 | 8 | M5 | 40000 |  | | 293,77 € | | 04509-016 | 170 | 58 | 26,2 | M16 | 17 | M10 | 35 | 17 | 7 | 27 | 85 | 60 | 30 | 60,5 | 7 | 61 | 32 | 13 | M8 | 100000 |  | | 623,15 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|