|
|
04371Vérin de bridage pivotant |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Traité et bruni.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | C | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | R | R1 | T | Force de serrage kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04371-706 | M6 | M6 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10 | 11 | 9 | 8 | 20 | 9 | 20 | 17 | 4,82 |  | | 66,92 € | | 04371-708 | M6 | M8 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10 | 11 | 9 | 8 | 20 | 9 | 20 | 17 | 8,77 |  | | 69,24 € | | 04371-710 | M8 | M10 | 25 | 72 | 79 | 67 | 12 | 15 | 13 | 10 | 25 | 12 | 25 | 19 | 13,9 |  | | 82,77 € | | 04371-712 | M10 | M12 | 32 | 88 | 96 | 82 | 16 | 17 | 18 | 12 | 30 | 14 | 32 | 27 | 20,2 |  | | 100,69 € | | 04371-716 | M12 | M16 | 40 | 109 | 118 | 102 | 20 | 20 | 22 | 12 | 30 | 18 | 40 | 32 | 37,8 |  | | 105,40 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|