norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Crampons plaqueurs avec excentrique
04472

Crampons plaqueurs avec excentrique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Forme A avec cimblot.
Forme B sans cimblot.
Forme C sans cimblot avec poignée indexable.
Matière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :La poignée indexable sur la forme C peut être orientée horizontalement et verticalement par pas de 30° en desserrant la vis sans tête.Montage :Voir schéma (forme A).Avantages :- Design compact et plat
- Serrage simple et rapide de composants
Indication de dessin :
1) Position de serrage initiale
2) Position de serrage finale
3) Vis sans tête
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04472 Crampons plaqueurs avec excentrique 317 kB

Dessins (aperçu complet)

Crampons plaqueurs avec excentrique
Crampons plaqueurs avec excentrique

Crampons plaqueurs avec excentrique, forme A, avec cimblot

plus d'infos

Dessins

Crampons plaqueurs avec excentrique, forme A, avec cimblot

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBB1B2B3D

D1HH1H2H3H4LL1L2SWCourse
S
Force de
serrage
kN
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
04472-00130A32245244,545432221191030,81,32,1 75,80 €

Crampons plaqueurs avec excentrique, forme B, sans cimblot

plus d'infos

Dessins

Crampons plaqueurs avec excentrique, forme B, sans cimblot

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBB1B2B3D

HH2H3H4LL1L2SWCourse
S
Force de
serrage
kN
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
04472-10400B45388365,21063533,530,51561410 92,54 €
04472-10600B706012558,215957504622102627 110,37 €

Crampons plaqueurs avec excentrique, forme C, sans cimblot avec poignée indexable.

plus d'infos

Dessins

Crampons plaqueurs avec excentrique, forme C, sans cimblot avec poignée indexable.

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBB1B2B3D

D1D2HH2H3H4H5H6H7LL1L2RCourse
S
Force
manuelle
FH (N)
Force de
serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
04472-20600C706012558,219M5x51595730461850462210022806 142,61 €
04472-20400C45388365,213M4x41063520301233,530,5156311704 121,65 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40