norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Équerres simples étroites en fonte grise avec trame modulaire
01245

Équerres simples étroites en fonte grise avec trame modulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticaux de pièces et de dispositifs. Pour le positionnement et la fixation des équerres sur les plaques à trame 01126 et les palettes 01148, on utilise des vis rectifiées 07533.
Les équerres de taille M12 sont fixées à l'aide de vis rectifiées 07533-112065.
Les équerres de taille M16 sont fixées à l'aide de vis rectifiées 07533-116065.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Indication de dessin :
1) Trame
2) Trou pour vis calibrée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01245 Équerres simples étroites en fonte grise avec trame modulaire 174 kB

Dessins

Équerres simples étroites en fonte grise avec trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLBHD

D1N1=nombre de
trames modulaires
Nombre de
trous de
fixation
NLNBCAOAcc.PrixCommander
01245-21218103010018030012M1210624Sur demande
01245-21223104010023040012M1214836Sur demande
01245-21228105010028050012M12181048Sur demande
01245-21618103010018030016M1610624Sur demande
01245-21623104010023040016M1614836Sur demande
01245-21628105010028050016M16181048Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40