norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mini-consoles en fonte grise avec trame modulaire
01247-05

Mini-consoles en fonte grise avec trame modulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les consoles sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Elles peuvent être positionnées et fixées avec précision sur les systèmes modulaires. La position de la trame modulaire peut ainsi être reprise sur la face d'appui supérieure.
Les consoles servent également de corps de base pour le serrage des pièces de plus petite taille.
Les consoles de taille M12 sont fixées à l'aide de vis rectifiées 07533-112065. Les consoles de taille M16 sont fixées à l'aide de vis rectifiées 07533-116065.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Indication de dessin :
1) Taraudage
2) Trou pour vis calibrée
3) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01247-05 Mini-consoles en fonte grise avec trame modulaire 197 kB

Dessins

Mini-consoles en fonte grise avec trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLBHD

D1D3CAOAcc.PrixCommander
01247-05-212125981251259812512M12M12 271,79 €
01247-05-216125981251259812516M16M16 271,79 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40