norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bloc de positionnement forme M
01247-05

Bloc de positionnement forme M

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.
Faces d´appui rectifiées.
Nota :Les blocs de positionnement sont utilisés pour réhausser tous les éléments de système ne possédant pas de surface d´appui ou de repos mobile. Il peut par ex. s'agir des entretoises 02394 ou des vés verticaux 02388-05-600. Ils permettent par ailleurs de positionner et de fixer des éléments dans une trame de 50 ±0,01 mm (voir exemple d´utilisation).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01247-05 Bloc de positionnement forme M 389 kB
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Dessins

Bloc de positionnement forme M

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA
Alésage ajusté
A
Taraudage
B
Ø pour
boulon ajusté
CNombre de
trous de Trame
Nombre de
trous de fixation
Vis rectifiées
correspondantes
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
01247-05-1211205012 F7M1212 F7227207533-1120552,693 559,36 €
01247-05-1211605016 F7M1616 F7267207533-1160552,38 556,14 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40