|
|
42510Entretoise pivotante |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Cette entretoise permet de positionner des éléments avec un angle de 30° par exemple par rapport à la trame. Il est ainsi possible d’orienter un crampon ou une butée facilement dans n’importe quelle position.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | C | D | E | F | G | H | R1 | R2 | Poids kg | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
42510-24212020 | 20 | 80 | M12 | 20 | 14 | 7 | 50 | 50 | 10 | 7 | 0,492 | | | Sur demande | | 42510-24216025 | 25 | 100 | M16 | 26 | 18 | 7 | 50 | 70,7 | 13 | 9 | 0,867 | | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|