norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Cimblot à bout sphérique dégagé, forme C
03107

Cimblot à bout sphérique dégagé, forme C

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils. Inox 1.4305.Finition :Acier : traité et rectifié.
Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.
Nota :La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir schéma d'assemblage 1).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03107 Cimblot à bout sphérique dégagé forme C 254 kB

Dessins

Cimblot à bout sphérique dégagé, forme C

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier à outils
Référence
acier inoxydable
A

BCDEFGHJKFiltre
03107-05203107-5052555652M2,54,5R 11,5
03107-06203107-5062666862M35R 11,8
03107-08203107-50828881082M36R 21,9
03107-10203107-510210101013102,5M36R 2,52,5
03107-12203107-512212121215123M48R 32,5
03107-14203107-514214141417143,5M48R 3,53,9
03107-16203107-516216161620164M510R 44,3
03107-20203107-520220202025205M510R 55
03107-252-25252525256M510R 65,6
03107-302-30303030308M612R 88,8
03107-402-404040404010M612R 1012,8
03107-502-505050505012M612R 1216,7
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40