norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Cimblot à bout sphérique forme A
03107

Cimblot à bout sphérique forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils. Inox 1.4305.Finition :Acier : traité et rectifié.
Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.
Nota :La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir schéma d'assemblage 1).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03107 Cimblot à bout sphérique forme A 250 kB

Dessins

Cimblot à bout sphérique forme A

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier à outils
Référence
acier inoxydable
A

BCDEFGHJFiltre
03107-0503107-505555652M2,54,5R 1
03107-0603107-506666862M35R 1
03107-0803107-5088881082M36R 2
03107-1003107-51010101013102,5M36R 2,5
03107-1203107-51212121215123M48R 3
03107-1403107-51414141417143,5M48R 3,5
03107-1603107-51616161620164M510R 4
03107-2003107-52020202025205M510R 5
03107-25-25252525256M510R 6
03107-30-30303030308M612R 8
03107-40-404040404010M612R 10
03107-50-505050505012M612R 12
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40