|
|
03108Cimblot épaulé à bout sphérique dégagé forme D |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier à outils. Inox 1.4305.Finition :Acier : traité et rectifié. Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.Nota :La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir aussi le schéma d’assemblage 1, 03108 Forme B).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence acier à outils | Référence acier inoxydable | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Filtre |
---|
03108-102 | 03108-5102 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 |  | 03108-122 | 03108-5122 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 |  | 03108-162 | 03108-5162 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 |  | 03108-202 | 03108-5202 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 |  | 03108-222 | - | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5,5 | M5 | 10 | R 5,5 | 5 |  | 03108-252 | - | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | 5,6 |  | 03108-062 | 03108-5062 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,7 |  | 03108-082 | 03108-5082 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 |  | 03108-142 | 03108-5142 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,76 |  |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|