|
|
07030Goujon filetage roulé DIN 6379 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Filetage roulé. Acier classe 10.9 pour M6 – M12, classe 8.8 pour M14 – M36, noir.Nota :Charge admissible : voir renseignements techniques.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | L | B1 | B2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07030-0632 | M6 | 32 | 9 | 16 |  | | 0,79 € | | 07030-0640 | M6 | 40 | 9 | 20 |  | | 0,85 € | | 07030-0650 | M6 | 50 | 9 | 30 |  | | 0,85 € | | 07030-0663 | M6 | 63 | 9 | 40 |  | | 0,95 € | | 07030-0680 | M6 | 80 | 9 | 50 |  | | 0,99 € | | 07030-06100 | M6 | 100 | 9 | 63 |  | | 1,75 € | | 07030-0840 | M8 | 40 | 11 | 20 |  | | 2,30 € | | 07030-0863 | M8 | 63 | 11 | 40 |  | | 2,96 € | | 07030-0880 | M8 | 80 | 11 | 50 |  | | 1,95 € | | 07030-08100 | M8 | 100 | 11 | 63 |  | | 1,63 € | | 07030-08125 | M8 | 125 | 11 | 75 |  | | 5,84 € | | 07030-08160 | M8 | 160 | 11 | 100 |  | | 4,26 € | | 07030-1050 | M10 | 50 | 13 | 25 |  | | 2,44 € | | 07030-1080 | M10 | 80 | 13 | 50 |  | | 1,86 € | | 07030-10100 | M10 | 100 | 13 | 75 |  | | 2,58 € | | 07030-10125 | M10 | 125 | 13 | 75 |  | | 2,24 € | | 07030-10160 | M10 | 160 | 13 | 100 |  | | 3,08 € | | 07030-10200 | M10 | 200 | 13 | 125 |  | | 4,68 € | | 07030-1250 | M12 | 50 | 15 | 25 |  | | 2,00 € | | 07030-1263 | M12 | 63 | 15 | 32 |  | | 2,51 € | | 07030-1280 | M12 | 80 | 15 | 50 |  | | 3,53 € | | 07030-12100 | M12 | 100 | 15 | 63 |  | | 2,18 € | | 07030-12125 | M12 | 125 | 15 | 75 |  | | 2,38 € | | 07030-12160 | M12 | 160 | 15 | 100 |  | | 4,08 € | | 07030-12200 | M12 | 200 | 15 | 125 |  | | 3,61 € | | 07030-1463 | M14 | 63 | 17 | 32 |  | | 3,62 € | | 07030-1480 | M14 | 80 | 17 | 50 |  | | 4,61 € | | 07030-14100 | M14 | 100 | 17 | 63 |  | | 2,57 € | | 07030-14125 | M14 | 125 | 17 | 75 |  | | 3,15 € | | 07030-14160 | M14 | 160 | 17 | 100 |  | | 5,03 € | | 07030-14200 | M14 | 200 | 17 | 125 |  | | 4,60 € | | 07030-14250 | M14 | 250 | 17 | 160 |  | | 5,75 € | | 07030-1663 | M16 | 63 | 19 | 32 |  | | 2,76 € | | 07030-1680 | M16 | 80 | 19 | 50 |  | | 2,78 € | | 07030-16100 | M16 | 100 | 19 | 63 |  | | 3,98 € | | 07030-16125 | M16 | 125 | 19 | 75 |  | | 3,53 € | | 07030-16160 | M16 | 160 | 19 | 100 |  | | 4,51 € | | 07030-16200 | M16 | 200 | 19 | 125 |  | | 5,33 € | | 07030-16250 | M16 | 250 | 19 | 160 |  | | 6,17 € | | 07030-16315 | M16 | 315 | 19 | 180 |  | | 7,66 € | | 07030-16350 | M16 | 350 | 19 | 200 |  | | 8,67 € | | 07030-16500 | M16 | 500 | 20 | 315 |  | | 13,78 € | | 07030-1880 | M18 | 80 | 23 | 50 |  | | 4,65 € | | 07030-18125 | M18 | 125 | 23 | 75 |  | | 6,92 € | | 07030-18160 | M18 | 160 | 23 | 100 |  | | 6,59 € | | 07030-18200 | M18 | 200 | 23 | 125 |  | | 8,98 € | | 07030-18250 | M18 | 250 | 23 | 150 |  | | 10,74 € | | 07030-18315 | M18 | 315 | 23 | 180 |  | | 12,22 € | | 07030-2080 | M20 | 80 | 27 | 32 |  | | 4,61 € | | 07030-20125 | M20 | 125 | 27 | 70 |  | | 5,67 € | | 07030-20160 | M20 | 160 | 27 | 100 |  | | 7,14 € | | 07030-20200 | M20 | 200 | 27 | 125 |  | | 8,24 € | | 07030-20250 | M20 | 250 | 27 | 160 |  | | 9,56 € | | 07030-20315 | M20 | 315 | 27 | 200 |  | | 13,01 € | | 07030-20400 | M20 | 400 | 27 | 250 |  | | 16,04 € | | 07030-20500 | M20 | 500 | 27 | 315 |  | | 17,56 € | | 07030-22100 | M22 | 100 | 31 | 45 |  | | 16,93 € | | 07030-22160 | M22 | 160 | 31 | 100 |  | | 10,43 € | | 07030-22200 | M22 | 200 | 31 | 125 |  | | 12,81 € | | 07030-22250 | M22 | 250 | 31 | 160 |  | | 15,63 € | | 07030-22315 | M22 | 315 | 31 | 180 |  | | 13,89 € | | 07030-22400 | M22 | 400 | 31 | 250 |  | | 19,13 € | | 07030-24100 | M24 | 100 | 35 | 45 |  | | 7,79 € | | 07030-24125 | M24 | 125 | 35 | 63 |  | | 8,63 € | | 07030-24160 | M24 | 160 | 35 | 100 |  | | 9,03 € | | 07030-24200 | M24 | 200 | 35 | 125 |  | | 11,54 € | | 07030-24250 | M24 | 250 | 35 | 160 |  | | 13,61 € | | 07030-24315 | M24 | 315 | 35 | 200 |  | | 16,22 € | | 07030-24400 | M24 | 400 | 35 | 250 |  | | 19,58 € | | 07030-24500 | M24 | 500 | 35 | 315 |  | | 24,94 € | | 07030-24630 | M24 | 630 | 35 | 315 |  | | 34,65 € | | 07030-27125 | M27 | 125 | 39 | 56 |  | | 24,06 € | | 07030-27200 | M27 | 200 | 39 | 125 |  | | 19,24 € | | 07030-27315 | M27 | 315 | 39 | 200 |  | | 25,42 € | | 07030-27400 | M27 | 400 | 39 | 250 |  | | 33,16 € | | 07030-27500 | M27 | 500 | 39 | 315 |  | | 39,75 € | | 07030-30125 | M30 | 125 | 43 | 56 |  | | 20,50 € | | 07030-30200 | M30 | 200 | 43 | 125 |  | | 24,05 € | | 07030-30315 | M30 | 315 | 43 | 200 |  | | 33,41 € | | 07030-30500 | M30 | 500 | 43 | 315 |  | | 48,23 € | | 07030-30700 | M30 | 700 | 43 | 400 |  | | 70,39 € | | 07030-301000 | M30 | 1000 | 44 | 400 |  | | 216,52 € | | 07030-36160 | M36 | 160 | 51 | 80 |  | | 33,16 € | | 07030-36200 | M36 | 200 | 51 | 125 |  | | 64,52 € | | 07030-36250 | M36 | 250 | 51 | 160 |  | | 43,71 € | | 07030-36315 | M36 | 315 | 51 | 200 |  | | 48,16 € | | 07030-36400 | M36 | 400 | 51 | 250 |  | | 63,28 € | | 07030-36500 | M36 | 500 | 51 | 315 |  | | 72,24 € | | 07030-36700 | M36 | 700 | 51 | 400 |  | | 86,57 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|