norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Rondelle plate DIN EN ISO 7089 A
07300

Rondelle plate DIN EN ISO 7089 A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 140 HV ou Inox (A 2 – 70).Finition :Naturel.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07300 Rondelle plate DIN EN ISO 7089 A 156 kB

Dessins

Rondelle plate DIN EN ISO 7089 A

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
pour
vis
D1D2HFiltre
07300-0307300-103M33,270,5
07300-0407300-104M44,390,8
07300-0507300-105M55,3101
07300-0607300-106M66,4121,6
07300-0807300-108M88,4161,6
07300-1007300-110M1010,5202
07300-1207300-112M1213242,5
07300-1407300-114M1415282,5
07300-1607300-116M1617303
07300-2007300-120M2021373
07300-2407300-124M2425444
07300-3007300-130M3031564
07300-3607300-136M3637665
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40