norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Rondelles en plastique imperdables
07306

Rondelles en plastique imperdables

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide.Finition :blanc.Nota :Les rondelles amortissent les vibrations et sécurisent le raccord vissé, notamment lors de l'assemblage des pièces.
Les rondelles protègent en outre les surfaces de toute détérioration.
Conviennent uniquement aux tiges filetées avec gorge de dégagement, comme par ex. les anneaux de levage mâles.
Utilisation :Enfoncez ou tournez les rondelles dans le filetage.Attention :Lors de l'utilisation des rondelles avec des anneaux de levage mâles, les forces spécifiées pour ces derniers ne peuvent pas être garanties.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07306 Rondelles en plastique imperdables 253 kB

Dessins

Rondelles en plastique imperdables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

D2GHCAOAcc.PrixCommander
07306-054,310M50,5 0,34 €
07306-065,112M60,5 0,37 €
07306-086,214M80,5 0,42 €
07306-108,420M101 0,46 €
07306-129,820M121 0,49 €
07306-1613,528M161 0,53 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40