Rondelles convexes, forme C DIN 6319, 10/0
07420_C

Rondelles convexes, forme C DIN 6319, 10/0

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Rondelles convexes, forme C DIN 6319, 10/0
  • Rondelles convexes, forme C DIN 6319, 10/0
DescriptionMatière :Acier de cémentation ou Inox.
Forme G : acier traité, dureté HV 390 ±40.
Finition :Version acier cémenté.
Version inox non trempé, naturel.
Nota :Employer des rondelles concaves de forme G pour les trous oblongs.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07420_C Rondelles convexes, forme C DIN 6319, 10/0 162 kB

Dessins

Rondelles convexes, forme C DIN 6319, 10/0

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier de cémentation
Référence
acier inoxydable
Forme

D1D3H1H2R1pour
vis Ø
Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Filtre
07420-105-C5,2510,50,427,55-
07420-10607420-0106C6,4120,72,3969/6
07420-10807420-0108C8,4170,63,212817/12
07420-11007420-0110C10,5210,84151026/16
07420-11207420-0112C13241,14,6171238/24
07420-114-C15281,25221453
07420-11607420-0116C17301,35,3221673/45
07420-12007420-0120C213626,32720117/71
07420-12407420-0124C25442,48,23224168/105
07420-13007420-0130C31563,611,24130269/191
07420-13607420-0136C37684,6145036394/-
07420-14207420-0142C43786,5175842542/-
07420-14807420-0148C50928216748714/-
07420-156-C581039,5237956960
07420-164-C66120122793641269
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40