norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise GJL 250.Finition :Faces d’appui rectifiées.Nota :Pas 50 ±0,01 mm. Les bouchons de protection pour les alésages et les anneaux de levage pour le transport sont fournis. Les plaques de base sont utilisées avec les équerres de montage 01245 (illustration no. 1). Le positionnement des plaques de base s´effectue au moyen de vis calibrées 07533-1... qui se logent dans les alésages. Les vis CHC ne servent qu´à la fixation. L´illustration no. 2 montre une autre possibilité d´utilisation. Les équerres evidées 01267 peuvent être équipées de 2 plaques de base.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01127 Plaque de base 130 kB
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

A
Alésage ajusté
A
Taraudage
BCDEFNombre de
trous de Trame
Poids
kg
StatutCAOAcc.PrixCommander
01127-003040ohne Rasterbohrungen--398298250200300-34,78fin de série0,00 €
01127-005060ohne Rasterbohrungen--598498450400500-77fin de série0,00 €
01127-124050avec de trame12F7M124983983503004008057fin de série0,00 €
01127-125060avec de trame12F7M1259849845040050012073fin de série0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40