norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Palettes en fonte grise avec rainures en T
01148

Palettes en fonte grise avec rainures en T

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Les palettes avec rainures en T sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces palettes sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage. Les palettes conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles avec tasseaux pour rainures en T pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin :
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01148 Palettes en fonte grise avec rainures en T 317 kB

Dessins

Palettes en fonte grise avec rainures en T
Palettes en fonte grise avec rainures en T

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLH

H4D3D4L2L3L4L5L6L7L9L10Largeur
de la
rainure
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
01148-31440404006023M16M123203002002001505580-1444 Sur demande
01148-31450505006023M16M12400200-25020075100-1444 Sur demande
01148-31463636306023M16M16500400200315200100125-1444 Sur demande
01148-31480808006023M16M166406004004003001351603201444 Sur demande
01148-31840404007530M16M123203002002001505580-1844 Sur demande
01148-31850505007530M16M12400200-25020075100-1844 Sur demande
01148-31863636307530M16M16500400200315200100125-1844 Sur demande
01148-31880808007530M16M166406004004003001351603201844 Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40